The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • UZ10Z1
    Support pour rail DIN Hager univers N, câblage vertical, 50 Stück
    EAN
    3250616362338
    E-nr.
    822 905 314
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N

    Support pour rail DIN Hager univers N câblage vertical 50 pièces UZ10Z1

    Prix*
    239.00 CHF
    / pc. *
    239.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support pour rail DIN Hager univers N câblage vertical 50 pièces

    UZ10Z1

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé à chaud

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ10Z1
    PDF
    Hager Rapport RoHS UZ10Z1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UZ10Z1 | Hager Suisse

      Image produit UZ10Z1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ10Z1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UZ10Z1

      Rail DIN,universN,50 pièces

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZGAT - Support d'appareils Hager bas weber.vertigroup DIN1…3 logement p.bornes coupure
      LVZGAT
      Support d´appareil profond LV support de bornes de sectionnement, avec vis
      Prix*
      38.80 CHF
      / pc. *
      38.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZK - Borne pour barre collectrice Hager p. weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZK
      Plage de raccordement taille 1-3, anti rouille pour d'épaisseurs 5 - 10 mm, SET
      Prix*
      41.65 CHF
      / jeu *
      41.65 CHF
      / jeu *
    • 3
      LV8ZMG - Support d’appareil de mesure fv+ 96x96 mm
      LV8ZMG
      Support d´appareil long FV+ taille 1-3, haut. 120mm, appareils de mesure 96x96mm
      Prix*
      14.75 CHF
      / pc. *
      14.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZVKSD - Set de câblage Hager pour weber.vertigroup DIN1…3 pour transformateur 3 phases
      LVZVKSD
      Jeu de câblage transformateurs de courant LV taille 1-3, 3-phasé, d´porte-câbles
      Prix*
      50.30 CHF
      / jeu *
      50.30 CHF
      / jeu *
    • 5
      LVZGET - Support d'appareils Hager pour weber.vertigroup DIN1…3 fixation DIN/borne sépar.
      LVZGET
      Support d'appareil LV, support DIN, logement de bornes de coupure, LV taille 1-3
      Prix*
      59.80 CHF
      / pc. *
      59.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group