EAN
4012002239155
VPE
20 PCEs
Groupe de rabais
V1
Prix*
7.55 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    -
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    48 mm
  • Longueur
    59 mm
  • Largeur de goulotte
    240 mm
  • Mesure a
    48 mm
  • Mesure b
    240 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-2
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UKS240480 | Hager Suisse

    Image produit UKS240480

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour UKS240480 | Hager Suisse

    Notice d'installation pour UKS240480

    PDF
    4 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015)

    ZIP
    47 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015)

    ZIP
    6 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UKS240480 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UKS240480 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UKS240480 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UKS240480 du

    PDF
    32 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.