UKB240480
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Avec compensation de potentielNon
-
Adapté au joint d'expansionNon
-
Hauteur48 mm
-
Largeur240 mm
-
Longueur59 mm
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UKB240480
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Guide
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Guide en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MBManuel Système d’installation de sol (DE, 2022-06)
Guide de-DE 2024-04-10
PDF99,71 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE UK T033A DE_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2024-08-27
PDF49,71 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com