Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Boîte de dérivation pour installation sous chape 21 produit(s) disponible(s) -
Tampon creux de coffrage pour application de faux sol 1 produit(s) disponible(s) -
Coupleur 2 produit(s) disponible(s) -
Coude pour systèmes de canaux sous le plancher 1 produit(s) disponible(s) -
Embout 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur38 mm
-
Largeur190 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure7220 - 7220 mm²
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)28
-
Couvercle détachableOui
-
Nombre de compartiments3 - 3
-
Système d'installation au sol montage surCouvert d'une chape
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface1,5 kN
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UK190383
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UK190383
Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Annexe technique (produit unique)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
Logiciel
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2022-11-28
DXF366,77 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP213,72 kB -
schémas
Product drawing
schémas International 2022-10-20
PDF69,97 kB -
Guide
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB