universal floor box with holding claws size 2 levelling range 50-80 mm UDH2050080
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (6)Accessoires optionnels
-
Cadre de rehaussement pour boîtier de sol encastré 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour canal de sol encastrée 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 12 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Longueur428 mm
-
Hauteur minimale de la chape50 mm
-
Plage de nivellement50 - 80 mm
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface1,5 kN
-
Avec plaque de baseNon
-
Montage du couvercleOui
-
Matériau de la paroi latéralePlastique
-
Type de couvercleAveugles
-
Séparation possible du couvercle de la baseOui
-
Compatible avec les canaux de sol recouverts d'une chapeOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UDH2050080
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UDH2050080
universal floor box with holding claws size 2 levelling range 50-80 mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2026-11-11
PDF4,28 MB
Mode d'emploi International 2026-11-11
PDF4,73 MB
Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE 2026-10-28
PDF260,93 kB -
Annexe technique (produit unique)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Logiciel
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
schémas
Technical Drawing UDH2050080
schémas International 2022-10-18
PDF47,15 kB -
Fichiers STEP
STEP model UDH2050080
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP360,83 kB -
Guide
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB