Tableau,universN,pour 2 compteurs côte à côte,Version Suisse UG32S3

EAN
3250616170568
E-nr.
822 896 374
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
110.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    58 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plas­tique
Connexion
  • Nombre de phases acces­sibles
    3
Equi­pe­ment
  • Exten­sion possible
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.