Faux couvercle,universN,pour séparateur NH000/00,peut être bloqué UZ01Z6

EAN
3250616366718
E-nr.
822 905 864
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
31.75 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    10 mm
  • Hauteur produit installé
    215 mm
  • Largeur produit installé
    54 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    poly­styrol (PS)
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cache-­borne
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.