The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • N94N
    Kit de vis pour compteur Hager 1 Sachet avec 3 pieces (M5x20) avec écron
    EAN
    4010330552939
    E-nr.
    169 020 014
    VPE
    30 Pièces
    Groupe de rabais
    F1

    Jeu de vis pour compteur Hager avec écrous 3 pièces N94N

    Prix*
    21.90 CHF
    / pc. *
    21.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Jeu de vis pour compteur Hager avec écrous 3 pièces

    N94N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Platine pour comp­teur 3 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Platine pour comp­teur
    • UG81S3

      Tableau, universN, pour 3 compteurs superposés, Version Suisse

      181.00 CHF  / pc.*
    • UG31S3

      Tableau pour 1 compteur, Version Suisse

      62.00 CHF  / pc.*
    • UG32S3

      Tableau, universN, pour 2 compteurs côte à côte, Version Suisse

      120.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • UG81S3

      Tableau, universN, pour 3 compteurs superposés, Version Suisse

      181.00 CHF  / pc.*
    • UG31S3

      Tableau pour 1 compteur, Version Suisse

      62.00 CHF  / pc.*
    • UG32S3

      Tableau, universN, pour 2 compteurs côte à côte, Version Suisse

      120.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      12 mm
    • Largeur
      22 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Matière
    • Couleur
      Rouge

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration N94N
    PDF
    Hager RoHS report N94N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image N94N | Hager Suisse

      Image produit N94N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit N94N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit N94N

      visser

      PDF
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group