![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Kit,universN,450x500mm,avec platine de Montag, pour VDI UD32M1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé110 mm
-
Hauteur produit installé450 mm
-
Largeur produit installé500 mm
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Avec couvertureOui
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de pas en hauteur6
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UD32M1
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour UD32M1
PDF866 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UD32M1
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UD32M1
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UD32M1
Declaration
PDF675 KBDéclaration UE de conformité pour UD32M1
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour UD32M1
Declaration
PDF530 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UD32M1 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UD32M1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com