Kit,universN,300x500mm,avec platine de Montag, pour VDI UD22M1

EAN
3250616143012
E-nr.
822 892 494
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
131.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plas­tique
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    5
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.