Kit,universN,300x500mm,par platine de montage ajustable UD31C1

EAN
3250616141438
E-nr.
822 894 414
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
165.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    125 mm
  • Profon­deur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de pas en hauteur
    6
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.