Kit,universN,300x250mm,par platine de montage ajustable UD21C1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cloison de séparation comptage/distribution 2 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
-
Guide-câble pour boîtiers/armoires 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur300 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur110 mm
-
FerméOui
-
Plaque de montage incluseOui
-
Nombre rangées2
-
Code RAL9010
-
MatièrePlastique
-
Avec cacheOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UD21C1
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-26
PDF675,44 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2023-04-25
PDF691,27 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com