EAN
3250615947338
E-nr.
101 356 223
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
T1
62.20 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Apte à chaîne de traî­nage
    Non
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur du manchon
    gris
  • Mate­riau du boitier du connec­teur 1
    Metal
  • Mate­riau du boitier du connec­teur 2
    Metal
Connexion
  • Type de connec­tion 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connec­tion 2
    RJ45 8(8)
  • Type de boitier du conn­nec­teur1
    IEC 61076-3-106 Var. 1
  • Type de boitier du conn­nec­teur 2
    IEC 61076-3-106 Var. 1
Câble
  • Longueur de câble
    0.3 m
  • Plage AWG
    AWG 27-7
  • Type de câble
    cordon de bras­sage RJ45/RJ45
  • Struc­ture du cable
    4x2
Utili­sa­tion
  • Affec­ta­tion des pins
    1:1
Sécu­rité
  • Manchon
    injecté
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Propa­ga­tion de la flamme
    selon EN 50265-2-1
  • protec­tion de levier à crans
    Non
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Caté­gorie
    6

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.