![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Cordon de brassage RJ45/RJ45 Cat.6 S/FTP, 1m TN740
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Apte à chaîne de traînageNon
-
Couleurgris
-
Couleur du manchongris
-
Materiau du boitier du connecteur 1Metal
-
Materiau du boitier du connecteur 2Metal
-
Type de connection 1RJ45 8(8)
-
Type de connection 2RJ45 8(8)
-
Type de boitier du connnecteur1IEC 61076-3-106 Var. 1
-
Type de boitier du connnecteur 2IEC 61076-3-106 Var. 1
-
Longueur de câble1 m
-
Plage AWGAWG 27-7
-
Type de câblecordon de brassage RJ45/RJ45
-
Structure du cable4x2
-
Affectation des pins1:1
-
Manchoninjecté
-
Indice de protection IPIP20
-
Propagation de la flammeselon EN 50265-2-1
-
protection de levier à cransNon
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit TN740
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour TN740
URL
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com