Embout droit/gauche pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc pure SL20055619010

EAN
4012740831680
E-nr.
127 652 622
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    CE
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
  • Résis­tance au choc
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5…60 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    5…60 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.