The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux à plinthes
    • canaux de plinthes
    • SL20055619016
    Embout de fermeture Hager tehalit, pour plinthe SL et SLH, blanc trafic, avec lèvre flexible
    EAN
    4012740017572
    E-nr.
    127 652 672
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V2
    • canaux de plinthes

    Embout de fermeture tehalit SL20055 avec lèvre flexible, blanc trafic SL20055619016

    Prix*
    4.65 CHF
    / pc. *
    4.65 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Embout de fermeture tehalit SL20055 avec lèvre flexible, blanc trafic

    SL20055619016

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    Matière
    • Matière
      PC-ABS
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Gauche, Droite
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Avec bordure de tapis
      Oui
    • Produit compa­tible avec
      Bordure de moquette SL 20x55, SL Stan­dard 20x55

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    Hager déclaration REACH SL20055619016
    PDF
    Hager Rapport RoHS SL20055619016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SL20055619016 | Hager Suisse

      Image produit SL20055619016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL20055619016 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SL20055619016

      Embout droit/gauche pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2011-01-04 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2011-01-04

      PDF
      73,03 kB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Suisse

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL2005539016 - Angle extérieur tehalit pour SL20055, blanc trafic
      SL2005539016
      Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc
      Prix*
      4.45 CHF
      / pc. *
      4.45 CHF
      / pc. *
    • 2
      SL2005579016 - Cache-découpes tehalit SL 20055, blanc trafic
      SL2005579016
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc
      Prix*
      3.10 CHF
      / pc. *
      3.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      SL2005589016 - Dérivation tehalit AK pour SL 20055, blanc trafic
      SL2005589016
      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc
      Prix*
      18.60 CHF
      / pc. *
      18.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      SL2005569016 - Embout de fermeture tehalit SL20055, blanc trafic
      SL2005569016
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc
      Prix*
      4.25 CHF
      / pc. *
      4.25 CHF
      / pc. *
    • 5
      SL20055219016 - Couvercle tehalit SL 20055 avec lèvre flexible, blanc trafic
      SL20055219016
      Couv. plinthe SL20055 joint de mur bl.
      Prix*
      6.75 CHF
      / Mètre *
      6.75 CHF
      / Mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group