The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­silas et acces­soires
  • S-ES1
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Couvercle commutateur SILAS complet taille 1 3-pôle, pièce de rechange S-ES1

EAN
7611919139991
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
23
Prix*
67.60 CHF
/ pc. *
67.60 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Couvercle commutateur SILAS complet taille 1 3-pôle, pièce de rechange

S-ES1

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 8 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • LT150

    Fusible-interrupteur LT Gr. 1 250A pour plaque de montage, raccordement M10

    354.00 CHF  / pc.*
  • LT153

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 1/60mm 250A, raccordement à vis M10

    482.00 CHF  / pc.*
  • LT152

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 1/40mm 250A, raccordement à vis M10

    482.00 CHF  / pc.*
  • S1

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. DIN1 250A avec raccordement à vis M10

    244.00 CHF  / pc.*
  • S1R

    Fusible-interrupteur SILAS Gr. DIN1 250A avec borne à cage rm, sm, se 150 mm²

    244.00 CHF  / pc.*
  • SR1

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS taille 1/60mm 250A, raccord à vis M10

    332.00 CHF  / pc.*
  • SR1R

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr.1 1/60mm 250A, borne à cage 150mm²

    332.00 CHF  / pc.*
  • SR1ZA

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr.1/60mm + sortie câble en haut M10

    356.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration S-ES1
PDF
Hager RoHS report S-ES1
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image S-ES1 | Hager Suisse

    Image produit S-ES1

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit S-ES1 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit S-ES1

    Couvercle commutateur SILAS complet taille 1 3-pôle, pièce de rechange

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-18 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2024-12-18

    PDF
    314,12 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group