Module d´access pour intercom modular RTN555X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Support électronique de données pour panneau à commutateurs 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur120 mm
-
Largeur120 mm
-
Profondeur35 mm
-
CouleurArgent
-
Traitement de surfaceBrossé
-
MatièreAcier inoxydable, Plastique
-
Nombre d'ID d'accès valides en même temps5000
-
Sans contactOui
-
AutonomeNon
-
Contact d'inverseur libre de potentielmax 24V/1A
-
Tension de fonctionnement DC12 -12 V
-
Fonctions basiquesTranspondeur RFID pour passe-clé en format carte de crédit, Contrôle d'accès par transpondeur RFID
-
Raccordement2x contacts inverseurs 24 V/1 A libres de potentiel, 2x entrées de commande libres de potentiel
-
Unité de lectureAvec lecteur de cartes RFID pour 2000 cartes max.
-
Indice de protection IPIP54
-
LED d'étatOui
-
Poids340 g
-
Système de contrôle d'accèsLecteur transpondeur
-
Section du conducteur0,8 - 0,8 mm²
-
InterconnectableOui
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP via 2 fils
-
MontageCadre en saillie, Châssis encastré, Colonne électrique
-
Température de service-20 - 70 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RTN555X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit RTN555X
Module d'accès RFID, cadre en acier inoxydable, intercom modular
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-05
PDF2,79 MB -
Annexe produit
WEEE symbol information
Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-29
PDF289,72 kB