The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Hager intercom IP - 2 fils
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
    • RTN550X
    Kit Intercom pour intercom modular
    EAN
    3250610024003
    E-nr.
    960 001 009
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires

    Kit Intercom pour intercom modular RTN550X

    Prix*
    1 492.00 CHF
    / pc. *
    1 492.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Configurateur en ligne intercom

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit Intercom pour intercom modular

    RTN550X

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Lecteur de cartes 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Lecteur de cartes
    • RTN555X

      Module d'accès RFID, cadre en acier inoxydable, intercom modular

      778.00 CHF  / pc.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • RTN555X

      Module d'accès RFID, cadre en acier inoxydable, intercom modular

      778.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Matière
      Acier inoxy­dable, Plas­tique
    • Fini­tion
      Brillant
    • Couleur du cadre
      Argent
    • Trai­te­ment du cadre
      Poncé
    Dimen­sions
    • Hauteur
      120 mm
    • Largeur
      120 mm
    • Profon­deur de montage
      33 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance absorbée (fonc­tion­ne­ment)
      4,3 W
    • Puis­sance absorbée (veille)
      2,6 W
    Tension
    • Tension de service
      24 - 24 V
    • Tension de fonc­tion­ne­ment DC
      24 -24 V
    Compa­ti­bi­lité
    • Tech­nique d'ins­tal­la­tion pour la commu­ni­ca­tion de porte
      IP via 2 fils
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      0,2 - 0,8 mm²
    • Type de connexion/­prise Entrée
      RJ45
    • Type de connexion/­prise Sortie
      Bornes à cage, Bloc de jonc­tion
    • Raccor­de­ment Ethernet
      Oui
    • Nombre de boutons connec­tables
      256
    Commandes et indi­ca­teurs
    • LED d'état
      Oui
    Fonc­tions
    • Fonc­tion
      Appel, Entendre et parler, Voir
    • Avec fonc­tion jour/­nuit
      Oui
    • Adres­sage IP via le gestion­naire d'in­ter­phone
      Oui
    • Volume maximal du haut-­par­leur
      90 dB
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Cadre en saillie, Châssis encastré, Colonne élec­trique
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 60 °C
    • Humi­dité rela­tive max.
      90 %
    Equi­pe­ment
    • Contact de commu­ta­tion libre de poten­tiel
      Max. 24 V/1 A.
    • Nombre d'en­trées
      1
    • Nombre de sorties
      1
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP54
    Poids
    • Poids
      425 g
    Caméra
    • Angle d'ou­ver­ture hori­zontal de la caméra
      110 °
    • Angle d'ou­ver­ture vertical de la caméra
      58 °
    • Vue hori­zon­tale
      120 °
    • Lumi­no­sité ambiante min. (Mode couleur)
      5 lm
    • Lumi­no­sité ambiante min. (Mode nuit)
      0
    • Hauteur de montage de la caméra
      1,6 m
    • Format d'en­co­dage vidéo
      H.264
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Alimen­ta­tion par Ethernet
      PoE
    • Alimen­ta­tion externe en option
      24 V

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RTN550X
    PDF
    RoHS report RTN550X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image RTN550X | Hager Suisse

      Image produit RTN550X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit RTN550X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit RTN550X

      Module combiné caméra-h.p.-micr. IP KIT, cadre en acier inox, intercom modular

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-08-05 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-08-05

      PDF
      2,74 MB
    • Annexes du produit

      Image WEEE symbol information | Hager Suisse

      WEEE symbol information

      Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Documentations

      Image Guide de-DE 2026-06-04 | Hager Suisse

      Guide de-DE 2026-06-04

      PDF
      11,42 MB
    • Outils de ventes

      Image Configurateur en ligne intercom | Hager Suisse

      Configurateur en ligne intercom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Informations normatives & environnementales

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-29

      PDF
      289,25 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      RTQ108X - Face avant intercom mono 8 touches
      RTQ108X
      Platine de rue intercom mono 8 button + porte nom, inox, 435x150x32
      Prix*
      510.00 CHF
      / pc. *
      510.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      RTQ106X - Face avant intercom mono 6 touches
      RTQ106X
      Platine de rue intercom mono 6 button + porte nom, inox, 435x150x32
      Prix*
      468.00 CHF
      / pc. *
      468.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      RTQ104X - Face avant intercom mono 4 touches
      RTQ104X
      Platine de rue intercom mono 4 button + porte nom, inox, 315x150x32
      Prix*
      425.00 CHF
      / pc. *
      425.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      REM406X - Colonnette Hager elcom.modesta 3×2 2-fils acier fin mat
      REM406X
      Totem modular 6/2 acier inoxydable matt brossé
      Prix*
      3 525.00 CHF
      / pc. *
      3 525.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      RTW121X - Boîtier AP Hager pour station extérieure elcom.motion 130×360×44mm
      RTW121X
      Boitier en saillie pour écran tactile motion
      Prix*
      119.50 CHF
      / pc. *
      119.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group