The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
    • Stations exté­rieures et acces­soires
    • REW114X
    Boîtier ENC pour interphone Hager elcom.one
    EAN
    3599430011290
    E-nr.
    964 931 029
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Stations exté­rieures et acces­soires

    Boîtier ENC pour interphone Hager elcom.one 361.8×92×47mm acier fin REW114X

    Prix*
    104.50 CHF
    / pc. *
    104.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    Ouvrir les outils

    Config­ur­a­teur elcom

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Boîtier ENC pour interphone Hager elcom.one 361.8×92×47mm acier fin

    REW114X

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    REQ010X
    REQ010X
    Platine de rue audio 10/1 boutons d'appel acier inoxydable one
    969.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    REQ510X
    REQ510X
    Platine de rue vidéo 10/1 boutons d'appel acier inoxydable one
    1 819.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • REQ010X

      Platine de rue audio 10/1 boutons d'appel acier inoxydable one

      969.00 CHF  / pc.*
    • REQ510X

      Platine de rue vidéo 10/1 boutons d'appel acier inoxydable one

      1 819.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Métal, Acier inoxy­dable
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Largeur
      92 mm
    • Hauteur
      361,80 mm
    • Profon­deur
      47 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Fonc­tions
    • Dispo­sitif antivol inté­grable
      Non
    Textes
    • Mode de montage
      Avec ancrages de mur ouvrants

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    Hager déclaration REACH REW114X
    PDF
    Hager Rapport RoHS REW114X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REW114X | Hager Suisse

      Image produit REW114X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit REW114X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REW114X

      Boîtier d'encastrement taille 4 pour platine de rue acier inoxydable one

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Additif GB Arabe Hag M | Hager Suisse

      Additif GB Arabe Hag M

      Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Outils

      Image Config­ur­a­teur elcom | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur elcom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      REU790X - Affichage de l'état LED Hager elcom.one/elcom.modesta pour interphone
      REU790X
      Module de visualisation d'état LED 2fils one
      Prix*
      159.50 CHF
      / pc. *
      159.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      REH216X - Transpondeur Card Hager blanc, 10 pièces
      REH216X
      Carte d'accès x10
      Prix*
      219.00 CHF
      / jeu *
      219.00 CHF
      / jeu *
    • 3
      REH214X - Transpondeur porte-clés Hager noir, 10 pièces
      REH214X
      Badge électronique porte-clé x10
      Prix*
      229.00 CHF
      / jeu *
      229.00 CHF
      / jeu *
    • 4
      REW111X - Boîtier ENC pour interphone Hager elcom.one 218×92×47mm acier fin
      REW111X
      Boîtier d'encastrement taille 1 pour platine de rue acier inoxydable one
      Prix*
      83.40 CHF
      / pc. *
      83.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      REN705S - Module écaran appel Hager elcom.modesta DE+EN 2-fils pour interphone
      REN705S
      Module à défilement de noms MODESTA Allemand + Anglais
      Prix*
      550.00 CHF
      / pc. *
      550.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group