Module vidéo Hager 2-fils pour montage dans boites à lettres pour interphone REU512X
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
MatièreThermoplastique
-
Hauteur100 mm
-
Largeur100 mm
-
Profondeur de montage50 mm
-
Puissance absorbée (fonctionnement)2,40 VA
-
Puissance absorbée (veille)0,24 W
-
Technique d'installation pour la communication de porte2 fils
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
Nombre de boutons d'appels0
-
FonctionVoir
-
MontageEncastré
-
Température de stockage/transport5 - 40 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REU512X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REU512X
Module vidéo 2fils
PDF -
Mode d'emploi
Notice Installation Camera 2fils REU512X Hag M
Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-10-09
PDF4,73 MB -
Manuel
Manuel de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2014-11-20
PDF3,38 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-18
PDF202,85 kB