Poussoir d'appel demi-module Hager elcom.modesta a.portenom LED p.1appartement REU041X
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Hauteur85 mm
-
Largeur85 mm
-
Tension de service24 - 24 V
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP
-
Temps de fermeture du poussoir d’appel3 s
-
Nombre de boutons d'appels1
-
FonctionSonnerie
-
Nombre d'utilisateurs1
-
Température de service-20 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-30 - 80 °C
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REU041X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REU041X
Module d'appel 2fils 1 bouton poussoir porte nom LED one
PDF -
Outils
Configurateur elcom
Outils fr-CH 2026-04-23
URL
Configurateur système bifilaire
Outils fr-CH 2026-04-23
URL -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-07
PDF252,64 kB