The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Hager intercom IP - 2 fils
  • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
  • REW306X
  • Inter­phonie

Boîtier encastré pour intercom mono 1 touche REW306X

Boîtier d'encastrement pour interphone mono 1 touche 130x235x55mm
EAN
3599430030086
E-nr.
964 001 019
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
158.00 CHF
/ pc. *
158.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Boîtier encastré pour intercom mono 1 touche

REW306X

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • RTQ101X

    Platine de rue intercom mono 1 button + porte nom, inox, 255x150x32

    298.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Matière
    Métal, Acier inoxy­dable
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Largeur
    130 mm
  • Hauteur
    235 mm
  • Profon­deur
    55 mm
  • Epais­seur matière
    0,8 mm
  • Nombre d'unités
    1
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54
Fonc­tions
  • Dispo­sitif antivol inté­grable
    Non
Poids
  • Poids
    443 g
Textes
  • Mode de montage
    Avec ancrages de mur ouvrants

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Hager REACH declaration REW306X
PDF
Hager RoHS report REW306X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image REW306X | Hager Suisse

    Image produit REW306X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit REW306X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit REW306X

    boitier d´encastrement pour platine mono 1 bouton 235x130x55mm

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi de-DE 2025-03-10 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-DE 2025-03-10

    PDF
    822,32 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    REH311X - Extension pour poussoir Hager audio-bus, 16 participants
    REH311X
    Matrice de boutons d'appel jusqu'à 16 participants
    Prix*
    42.85 CHF
    / pc. *
    42.85 CHF
    / pc. *
  • 2
    REN232X - Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
    REN232X
    Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable
    Prix*
    516.00 CHF
    / pc. *
    516.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    REH108X - Outil de démontage Hager REH108X elcom.modesta AP, pour interphone
    REH108X
    Clé spéciale pour cadre boîtier saillie
    Prix*
    13.70 CHF
    / pc. *
    13.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    REH301X - Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 90mm, gris
    REH301X
    cable button bus 115 mm pour module modular
    Prix*
    18.00 CHF
    / pc. *
    18.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    REH302X - Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 335mm, gris
    REH302X
    cable button bus 380 mm pour module modular
    Prix*
    25.70 CHF
    / pc. *
    25.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group