Poste audio externe AP Hager elcom.fon 2-fils pour 2appartements, anthracite RER213X
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
MontageEn saillie
-
Code RAL7021
-
CouleurAnthracite
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
FinitionMat
-
Hauteur196 mm
-
Largeur101 mm
-
Tension de service LED12 - 12 V
-
Tension de service24 - 24 V
-
Nombre de boutons d'appels2
-
Temps de fermeture du poussoir d’appel3 s
-
Température de service-20 - 55 °C
-
MarquageChangement des porte-nom par l’avant sans outil spécial
-
ÉclairageRétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d’appel
-
ProtectionHaut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme
-
Mode de montagePour montage en saillie, Pour montage vertical, Poussoirs d'appel incassables affleurants
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RER213X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit RER213X
platine de rue pour ELCOM.HOME Set audio 2 button, pose en saillie, antracite
PDF -
Mode d'emploi
Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag D
Mode d'emploi de-DE 2017-02-23
PDF6,26 MB
Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag F
Mode d'emploi fr-FR 2017-02-23
PDF6,27 MB
Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag GB
Mode d'emploi en-GB 2017-02-23
PDF6,26 MB
Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag I
Mode d'emploi it-IT 2017-02-23
PDF6,25 MB