![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Poste intérieur audio 2 fils blanc polaire brillant cadre déco. angulaire TOUCH REK221X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Fonctions de sécuritéfonctions spéciales verrouillables via des commutateurs DIP
-
Fonctions spécialesappel interne FF / FE ; Appel en parallèle vers un bouton d'appel à adresse du participant 0
-
Fonctions du systèmesignalisation d'appel acoustique et visuelle ; Transfert d'appel d'étage ; Appel concierge ; fonctionnement parallèle de jusqu'à 3 stations internes ; arrêt automatique de la conversation après 3 minutes
-
Configurationconfiguration de l'appareil par commutateur DIP
-
Nombre des touches de fonction6
-
Tension de service par bus24 V DC
-
Courant absorbé (fonctionnement)≤ 180 mA
-
Courant absorbé bus (repos)≈ 9 mA
-
Résistance terminale (terminaison) pouvant être déconnectée100 Ω
-
Couleurblanc polaire
-
Matièrematière plastique
-
Pour montage en saillie sur terrain plat ou dans une boîte d'encastrementselon DIN 49073
-
Mode de montagepour montage vertical, fixation vissée sur platine support
-
Section de conducteur (bornier de raccordement)max. 0.75 mm²
-
Ø de conducteur0.5…0.8 mm
-
Adressage de l'appareilcommutateur de codage rotatif (mise en service à une personne)
-
Réglage audiovolume de la sonnerie d'appel et sensibilité microphone réglables par paliers
-
Réglage appelFonction main-libre ou Push-to-Talk
-
Eléments fournisPlaque décorative comprise dans la fourniture
-
Volume de la sonnerie d'appel (signal)selon DIN EN 50486
-
Volume de la sonnerie d'appelmax. 78 dB à une distance de 0,5m
-
Volume de conversation (fonction main-libre)max. 65 dBA
-
Mélodie d’appel16 mélodies d'appel ; affectation d'appels de porte, d'étage ou interne ; touche d'arrêt pour sonnerie d'appel avec LED d'état
-
Technologie du système2 fils
-
Température de service5…50 °C
-
Température de stockage/transport5…50 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 %
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REK221X
-
Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour REK221X
PDF6 MB -
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour REK221X
PDF517 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour REK221X
Declaration
PDF133 KBDéclaration UE de conformité pour REK221X
Declaration
PDF133 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour REK221X du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour REK221X du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com