![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Coupleur de ligne 2 fils rail DIN, gris avec relais RED111X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationrail DIN symétrique
-
Fonctions du systèmecouplage de lignes individuelles
-
Amplification du signal vidéo20 dB
-
Discussions3 discussions simultanés dans la dorsale ; 1 discussion dans la ligne ; conversations simultanées dans plusieurs lignes lorsqu'elles ne sont pas affectées
-
Tension de commutation d'ouverture portemax. 24 V
-
Tension de commutation contact d’éclairagemax. 24 V
-
Courant absorbé (fonctionnement)≈ 90 mA
-
Courant absorbé (repos)≈ 60 mA
-
Courant de commutation d'ouverture portemax. 1 A
-
Courant de commutation contact d’éclairagemax. 1 A
-
Largeur6 modules
-
Câblage de la dorsale du bus< 300 m
-
Puissance absorbée (fonctionnement)≈ 3 W
-
Puissance absorbée (veille)≈ 2 W
-
Tension de service par bloc secteur28 V DC
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
-
Type de montagerail DIN
-
Platines de rue par systèmemax. 150
-
Stations internes par systemmax. 256
-
Coupleur de ligne par systèmemax. 64
-
Ø de conducteur0.5…0.8 mm
-
Longueur de câble jusqu’à la platine de ruemax. 100 m
-
Longueur de câble jusqu’au station internemax. 150 m
-
Durée de commutation, réglable1 s…5 mn
-
Adressage de l'appareilcommutateur de codage rotatif (mise en service à une personne)
-
Durée de déverrouillage ouvre-porte1…10 s
-
Technologie du système2 fils
-
Version de softV1112
-
Température de service5…40 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 %
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RED111X
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour RED111X
PDF416 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour RED111X
PDF315 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com