Poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch confort 2-fils, gris clair REA656S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (13)Accessoires obligatoires
Caractéristiques techniques
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièrePlastique, Thermoplastique
-
Hauteur145 mm
-
Largeur93 mm
-
Profondeur16 mm
-
Température de service5 - 50 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 60 °C
-
Tension de service par bus24 - 24 V
-
Courant absorbé en fonctionnement220 mA
-
Courant absorbé ( au repos)12 mA
-
Avec écran tactileNon
-
Mode de montageMontage en saillie ou dans une boîte à encastrer, Pour montage vertical
-
RaccordementPour poussoirs d'appel d'étages, Pour l'alimentation auxiliaire en option, Bornier de raccordement avec Bornes à vis
-
Type d'interphoneAudio + Video
-
Régulation de l'intensité lumineuseOui
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
Technique d'installation pour la communication de porte2 fils
-
MontageEn saillie
-
Appareil supplémentaire additionnelNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REA656S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REA656S
Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils gris clair mat TOUCH
PDF -
Mode d'emploi
Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag D
Mode d'emploi de-DE 2017-07-06
PDF4,98 MB
Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag D
Mode d'emploi de-DE 2020-10-06
PDF5,04 MB
Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag EN
Mode d'emploi en-GB 2017-07-06
PDF4,98 MB
Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag F
Mode d'emploi fr-FR 2020-10-06
PDF5,07 MB
Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag F
Mode d'emploi fr-FR 2017-07-06
PDF5,02 MB
Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag GB
Mode d'emploi en-GB 2020-10-06
PDF5,03 MB
Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag I
Mode d'emploi it-IT 2020-10-06
PDF5,06 MB
Notice Installation Poste intérieur Vidéo REA65X REA66X REA65S hag D
Mode d'emploi de-DE 2017-09-04
PDF4,95 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-04
PDF232,61 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-03
PDF232,38 kB