Couvercle vidéo, anguleux, gris clair • WD2216 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
  • Stations inté­rieures et acces­soires
  • WD2216

Cadre design vidéo Hager elcom.touch carré gris clair

WD2216

  • Inter­phonie

Cadre design vidéo Hager elcom.touch carré gris clair WD2216

EAN
3250617036788
E-nr.
378 454 033
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
11.30 CHF
/ pc. *
11.30 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
Dimen­sions
  • Hauteur
    160,50 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    4 mm
Textes
  • Mode de montage
    Fixa­tion de borne

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration WD2216 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WD2216 (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    REA655S - Poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch confort 2-fils, noir
    REA655S
    Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils noir mat TOUCH
    Prix*
    808.00 CHF
    / pc. *
    808.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    REA656S - Poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch confort 2-fils, gris clair
    REA656S
    Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils gris clair mat TOUCH
    Prix*
    808.00 CHF
    / pc. *
    808.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    REA657S - Poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch confort 2-fils, anthracite
    REA657S
    Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils anth. mat TOUCH
    Prix*
    808.00 CHF
    / pc. *
    808.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    REA658S - Poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch confort 2-fils, blanc
    REA658S
    Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils ultra blanc mat TOUCH
    Prix*
    805.00 CHF
    / pc. *
    805.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    REK518S - Kit poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc
    REK518S
    Poste intérieur video 2 fils ultrablanc mat cadre décoratif angulaire incl.TOUCH
    Prix*
    585.00 CHF
    / pc. *
    585.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group