The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
  • Stations inté­rieures et acces­soires
  • WD2115
  • Inter­phonie

Cadre design vidéo Hager elcom.touch rond noir WD2115

Cadre design vidéo Hager elcom.touch, rond
EAN
3250617036740
E-nr.
378 354 953
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
11.30 CHF
/ pc. *
11.30 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Cadre design vidéo Hager elcom.touch rond noir

WD2115

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • REA655S

    Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils noir mat TOUCH

    808.00 CHF  / pc.*
  • REA657S

    Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils anth. mat TOUCH

    808.00 CHF  / pc.*
  • REA658S

    Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils ultra blanc mat TOUCH

    805.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Noir
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
Dimen­sions
  • Hauteur
    160,50 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    4 mm
Textes
  • Mode de montage
    Fixa­tion de borne

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WD2115
PDF
Hager RoHS report WD2115
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WD2115 | Hager Suisse

    Image produit WD2115

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WD2115 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WD2115

    Couvercle vidéo, arrondi, noir

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WD1215 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré noir
    WD1215
    {}
    Prix*
    7.20 CHF
    / pc. *
    7.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    WD1118 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon rond blanc
    WD1118
    {}
    Prix*
    6.10 CHF
    / pc. *
    6.10 CHF
    / pc. *
  • 3
    WD1115 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon rond noir
    WD1115
    {}
    Prix*
    7.20 CHF
    / pc. *
    7.20 CHF
    / pc. *
  • 4
    WD1243 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré acier fin brossé
    WD1243
    {}
    Prix*
    45.60 CHF
    / pc. *
    45.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    WD1253 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré aluminium naturel
    WD1253
    {}
    Prix*
    44.70 CHF
    / pc. *
    44.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group