The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Montage d'ap­pa­reils
    • Boîtes d'en­cas­tre­ment pour appa­reils CEE
    • R81127035
    Cache Hager tehalit, pour Hager BR 70/85170
    EAN
    4012740191760
    E-nr.
    127 558 642
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Boîtes d'en­cas­tre­ment pour appa­reils CEE

    Couvercle pour CEE tehalit R8112 gris clair PVC dur pour BR 70/85170 R81127035

    Prix*
    13.00 CHF
    / pc. *
    13.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle pour CEE tehalit R8112 gris clair PVC dur pour BR 70/85170

    R81127035

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      115 mm
    • Largeur du couvercle
      120 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      79,40 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      92,50 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Confi­gu­ra­tion
    • Type de dispo­sitif (plas­tron prédé­coupé pour goulotte)
      Boîte d'en­cas­tre­ment CEE
    • Chevau­che­ment
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH R81127035
    PDF
    Hager Rapport RoHS R81127035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image R81127035 | Hager Suisse

      Image produit R81127035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit R81127035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit R81127035

      BR couvercle usiné CEE, largeur 120 mm, gris clair

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G33749016 - Cache tehalit pour prise CEE sans halogène couvercle 80mm blanc trafic
      G33749016
      Support 1 place prise CEE pour 80mm couvercle laminage de découpe blancs
      Prix*
      11.65 CHF
      / pc. *
      11.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      G2744 - Boîte INC CEE tehalit G2744 PA sans halogène
      G2744
      Boîte d'appareillage pour BR montage c-profile CEE 32A
      Prix*
      66.00 CHF
      / pc. *
      66.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      R81227035 - Couvercle pour CEE tehalit R8122 gris clair PVC dur pour BRA/S 70/85172
      R81227035
      BR couvercle usiné CEE pour BRA, BRS, langeur 120 mm, gris clair
      Prix*
      15.15 CHF
      / pc. *
      15.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      R81427035 - Couv. pour CEE tehalit R8142 gris clair, Al 120mm pour BRA70/85172/70212
      R81427035
      BRA couvercle usiné CEE, largeur 120 mm, gris clair
      Prix*
      24.75 CHF
      / pc. *
      24.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      G33747035 - Jeu de caches pour boîte INC CEE tehalit G3374 PC/ABS gris clair
      G33747035
      Plastron pour boite d'appareillage CEE, gris clair
      Prix*
      11.70 CHF
      / pc. *
      11.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group