Adaptateur universel 81mm 690V 63A rail 5/10mm câbles de raccordement 10mm² R-GA63T
EAN
7611919060493
E-nr.
806 995 426
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
20
Prix*
60.50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur200 mm
-
Largeur81 mm
-
Profondeur35 mm
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com