Socle de coupe-circuit Weber, DIII, 500V, 63A, épaisseur de rail collecteur 5mm R-E33S5
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cache pour porte-fusible DIAZED 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal63 A
-
MontageSystème de jeu de barres
-
Nombre de pôles3
-
Taille de l'élément fusibleDIII
-
Avec cacheNon
-
Hauteur92 mm
-
Largeur57 mm
-
Longueur169 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit R-E33S5
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit R-E33S5
Porte-fusibles à cavalier Dlll 5mm
PDF