The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.­mul­ti­line
    • R-AH
    Capot de recouvrement Hager R-AH 84 mm
    EAN
    7611919054140
    E-nr.
    847 996 056
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    20
    • weber.­mul­ti­line

    Capot de recouvrement Hager 84mm pour épaisseur de rail 5 et 10mm R-AH

    Prix*
    19.20 CHF
    / pc. *
    19.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Capot de recouvrement Hager 84mm pour épaisseur de rail 5 et 10mm

    R-AH

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      200 mm
    • Largeur
      84 mm
    • Profon­deur
      59 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH R-AH
    PDF
    Hager Rapport RoHS R-AH
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image R-AH | Hager Suisse

      Image produit R-AH

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit R-AH | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit R-AH

      Capot 84mm pour barre omnibus 5/10mm

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LH63S - Culot de fusible Hager 63A DIII 3 pôles
      LH63S
      Culot de fusible, 63A DIII, 3-ph jeu de barres 60 mm
      Prix*
      62.50 CHF
      / pc. *
      62.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      LH23S - Culot de fusible Hager 25A DII 3 pôles
      LH23S
      Culot de fusible, 25A DII, 3-ph jeu de barres 60 mm
      Prix*
      48.40 CHF
      / pc. *
      48.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      R-AB10 - Bloc de bornes de connexion Hager Ø16…120mm² profilés à double T et plats 10mm
      R-AB10
      Bornier de raccordement avec capot pour barre omnibus 10mm 16-120mm²
      Prix*
      45.70 CHF
      / pc. *
      45.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      R-AB300 - Bloc de bornes de connexion Weber R-AB300 Ø120…300mm² profilés plats/T/double T
      R-AB300
      Bornier de raccordement 300mm² avec capot
      Prix*
      117.50 CHF
      / pc. *
      117.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      R-AB5 - Bloc de bornes de connexion Hager Ø16…120mm² profilés à double T et plats 5mm
      R-AB5
      Bornier de raccordement avec capot pour barre omnibus 5mm 16-120mm²
      Prix*
      45.70 CHF
      / pc. *
      45.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group