Disjoncteur Hager MCB 2P 240V C 13A 6kA 1UM MLS513
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fonctions interverouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 3 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres de phase modulaire 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles1P+N
-
CourbeC
-
Courant assigné nominal13 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1,13 - 1,45 A
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1,13 - 1,45 A
-
Courant assigné à -25°C15,80 A
-
Courant assigné à -20°C15,60 A
-
Courant assigné à -15°C15,30 A
-
Courant assigné à -10°C15,10 A
-
Courant assigné à -5°C14,80 A
-
Courant assigné à 0°C14,60 A
-
Courant assigné à 5°C14,30 A
-
Courant assigné à 10°C14,10 A
-
Courant assigné à 15°C13,80 A
-
Courant assigné à 20°C13,60 A
-
Courant assigné à 25°C13,30 A
-
Courant assigné à 30°C13 A
-
Courant assigné à 35°C12,70 A
-
Courant assigné à 40°C12,40 A
-
Courant assigné à 45°C12,10 A
-
Courant assigné à 50°C11,80 A
-
Courant assigné à 55°C11,50 A
-
Courant assigné à 60°C11,20 A
-
Courant assigné à 65°C10,90 A
-
Courant assigné à 70°C10,50 A
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0,95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0,90
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0,85
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesQuickConnect
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage1,90 - 1,90 Nm
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 240 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension maxi d'utilisation253 V
-
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 13
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de modules1
-
Puissance dissipée totale sous IN4 W
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Altitude2000 m
-
Endurance électrique en nombre de cycles1000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBorne décalée
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBorne décalée
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide1,5 - 4,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple1,5 - 4,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide0,75 - 16,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple0,75 - 10,0 mm²
-
Hauteur86 mm
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MLS513
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-15
PDF329,48 kB