EAN
7611919117166
VPE
1 paire
Groupe de rabais
42
36.00 CHF
/ paire *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    8 mm
  • Largeur produit installé
    298 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur
    noir  
  • Matière
    poly­amide (PA)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.