The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires
    • MES-B01
    EAN
    7611919117142
    VPE
    1 paire
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires
    • Acces­soires
    • Voir plus

    Balai IPxx 45x174 (hxL) MES-B01

    Prix*
    22.20 CHF
    / paire *
    22.20 CHF
    / paire *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Balai IPxx 45x174 (hxL)

    MES-B01

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 580 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • FG22WE

      Armoire juxtaposable IP41 600x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

      1 016.00 CHF  / pc.*
    • FG23WE

      Armoire juxtaposable IP41 850x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

      1 061.00 CHF  / pc.*
    • FG24WE

      Armoire juxtaposable IP41 1100x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

      1 300.00 CHF  / pc.*
    • FG25WE

      Armoire juxtaposable IP41 1350x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

      1 475.00 CHF  / pc.*
    • FG26WE

      Armoire juxtaposable IP41 1600x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

      1 720.00 CHF  / pc.*
    • FG21WE

      Armoire juxtaposable IP41 350x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

      955.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x300 laqué

      348.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x300 RAL7035

      847.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x300 laqué

      370.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      876.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035

      914.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x300 laqué

      399.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x300 RAL7035

      947.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x400 laqué

      348.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x400 RAL7035

      905.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x400 laqué

      369.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x400 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      889.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x400 RAL7035

      928.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x400 laqué

      399.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x400 RAL7035

      960.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      8 mm
    • Largeur
      174 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration MES-B01
    PDF
    RoHS report MES-B01
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MES-B01 | Hager Suisse

      Image produit MES-B01

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MES-B01 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MES-B01

      Balai IP40 45x174 (hxL)

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ164N - Portes Hager univers droite et gauche pour armoire 1050×1100mm IP44
      FZ164N
      Portes, univers, droite+gauche, transparentes, RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm
      Prix*
      604.00 CHF
      / jeu *
      604.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      FZ106N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP52 800×550mm
      FZ106N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
      Prix*
      195.00 CHF
      / pc. *
      195.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ104N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP42 650×550mm
      FZ104N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
      Prix*
      167.00 CHF
      / pc. *
      167.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ102N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP72 1100×550mm
      FZ102N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
      Prix*
      260.00 CHF
      / pc. *
      260.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.25 CHF
      / pc. *
      10.25 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group