The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • MBS006C

Disjoncteur Hager MCB quickconnect 1P 230V type B 6A Icn 6kA 1UM MBS006C

EAN
3250614319600
E-nr.
805 516 104
VPE
12 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Produits de suivi :

MBN006

Disjoncteur Hager MCB quickconnect 1P 230V type B 6A Icn 6kA 1UM

MBS006C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (11)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour connec­tique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Acces­soires pour connec­tique basse tension
    • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension
    • Cache-­borne
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      60.90 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.60 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.95 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      25.55 CHF  / pc.*
    • U841

      plastron de plombage

      12.45 CHF  / pc.*
    • MZS173

      Sectionneur de neutre 20A Quick-Connect

      13.70 CHF  / pc.*
    • MZN110

      Capot cache-borne inférieur IP2X pour disjoncteur

      3.05 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      6 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      6 kA
    • Courant assigné à -15°C
      7,5 A
    • Courant assigné à -10°C
      7,4 A
    • Courant assigné à -5°C
      7,2 A
    • Courant assigné à 0°C
      7,1 A
    • Courant assigné à 5°C
      6,9 A
    • Courant assigné à 10°C
      6,7 A
    • Courant assigné à 15°C
      6,6 A
    • Courant assigné à 20°C
      6,4 A
    • Courant assigné à 25°C
      6,2 A
    • Courant assigné à 30°C
      6 A
    • Courant assigné à 35°C
      5,8 A
    • Courant assigné à 40°C
      5,6 A
    • Courant assigné à 45°C
      5,4 A
    • Courant assigné à 50°C
      5,2 A
    • Courant assigné à 55°C
      5 A
    • Courant assigné à 60°C
      4,7 A
    • Courant assigné à 65°C
      4,5 A
    • Courant assigné à 70°C
      4,2 A
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P
    • Courbe
      B
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect, Jeu de barres
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Quick­Con­nect
    • Posi­tion de montage du produit sous 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval Quick Connect, en câble souple
      1,5 - 4,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval Quick Connect, en câble rigide
      1,5 - 4,0 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Pout tous climats
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,30 W
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Quick­Con­nect
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83,40 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    Hager déclaration REACH MBS006C
    PDF
    Hager Rapport RoHS MBS006C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MBS006C | Hager Suisse

      Image produit MBS006C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MBS006C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MBS006C

      Disjoncteur 1P 6kA B-6A Quick Connect 1M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group