The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)
    • MBN632
    Disjoncteur Hager MCB, nombre de pôles (total) 4, nombre de pôles protégés 3, tension assignée 415 V, caractéristique de déclenchement B, courant assigné 32 A, capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 230 V 6 kA, capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 400 V 6 kA, capacité de commutation assignée Icu selon IEC 60947-2 à 400 V 10 kA, largeur en unités de division 4
    EAN
    3250614310881
    E-nr.
    805 000 024
    VPE
    3 Pièces
    Groupe de rabais
    M4
    • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)

    Disjoncteur Hager MCB 4P 415V B 32A 6kA 10kA 4UM MBN632

    Prix*
    124.00 CHF
    / pc. *
    124.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur Hager MCB 4P 415V B 32A 6kA 10kA 4UM

    MBN632

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (15)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour connec­tique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Acces­soires pour connec­tique basse tension
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S
    • Bloc diffé­ren­tiel 3P de type A
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • Cache-­borne
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      15.40 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      19.75 CHF  / 10 pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.55 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      64.50 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      28.15 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      24.30 CHF  / pc.*
    • U841

      plastron de plombage

      13.25 CHF  / pc.*
    • BP463N

      Bloc différentiel 4P 63A 300mA type A S

      283.00 CHF  / pc.*
    • BD463N

      Bloc différentiel 4P 63A 30mA type A

      273.00 CHF  / pc.*
    • BF463N

      Bloc différentiel 4P 63A 300mA type A

      279.00 CHF  / pc.*
    • KDN480A

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

      27.55 CHF  / pc.*
    • KDN480B

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

      116.00 CHF  / pc.*
    • MZN110

      Capot cache-borne inférieur IP2X pour disjoncteur

      3.25 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      10 kA
    • Courant assigné à -15°C
      38,67 A
    • Courant assigné à -10°C
      37,93 A
    • Courant assigné à -5°C
      37,19 A
    • Courant assigné à 0°C
      36,45 A
    • Courant assigné à 5°C
      35,71 A
    • Courant assigné à 10°C
      34,97 A
    • Courant assigné à 15°C
      34,22 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,48 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,74 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,1 A
    • Courant assigné à 40°C
      30,2 A
    • Courant assigné à 45°C
      29,29 A
    • Courant assigné à 50°C
      28,39 A
    • Courant assigné à 55°C
      27,49 A
    • Courant assigné à 60°C
      26,59 A
    • Courant assigné à 65°C
      25,68 A
    • Courant assigné à 70°C
      24,78 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    • Courbe
      B
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit sous 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Pout tous climats
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      13 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4000

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MBN632
    PDF
    RoHS report MBN632
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MBN632 | Hager Suisse

      Image produit MBN632

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MBN632 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MBN632

      Disjoncteur 3P+N 6kA B-32A 4M

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NCN320 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type C 20A Icn 10kA 3UM
      NCN320
      Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-20A 3M
      Prix*
      96.00 CHF
      / pc. *
      96.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      MCN310 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type C 10A Icn 6kA 3UM
      MCN310
      Disjoncteur 3P 6kA C-10A 3M
      Prix*
      93.00 CHF
      / pc. *
      93.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      MCN320 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type C 20A Icn 6kA 3UM
      MCN320
      Disjoncteur 3P 6kA C-20A 3M
      Prix*
      90.50 CHF
      / pc. *
      90.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      HMC399 - Disjoncteur Hager MCB 3P 400V type C 125A Icn 15kA 4.5UM
      HMC399
      Disjoncteur 3P 15kA C-125A 4.5M
      Prix*
      595.00 CHF
      / pc. *
      595.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      MLS506 - Disjoncteur Hager MCB 2P 240V C 6A 6kA 1UM
      MLS506
      Disjoncteur 1P+N 6kA C-6A Quick Connect 1M
      Prix*
      36.45 CHF
      / pc. *
      36.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group