![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Disjoncteur 3P 6kA B-13A 3M MBN313
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
-
CourbeB
-
Avec pole de Neutre coupéNon
-
Nombre de modules3
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-16 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Courant assigné nominal13 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-16 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif3 / 5 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC4 / 7 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)3 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-210 kA
-
Courant assigné à -25°C16 A
-
Courant assigné à -20°C15.8 A
-
Courant assigné à -15°C15.5 A
-
Courant assigné à -10°C15.3 A
-
Courant assigné à -5°C15 A
-
Courant assigné à 0°C14.7 A
-
Courant assigné à 5°C14.5 A
-
Courant assigné à 10°C14.2 A
-
Courant assigné à 15°C13.9 A
-
Courant assigné à 20°C13.6 A
-
Courant assigné à 25°C13.3 A
-
Courant assigné à 30°C13 A
-
Courant assigné à 35°C12.7 A
-
Courant assigné à 40°C12.4 A
-
Courant assigné à 45°C12 A
-
Courant assigné à 50°C11.7 A
-
Courant assigné à 55°C11.3 A
-
Courant assigné à 60°C11 A
-
Courant assigné à 65°C10.6 A
-
Courant assigné à 70°C10.2 A
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé52.5 mm
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN6.7 W
-
Puissance dissipée par pôle à In2.3 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Section de raccordement en câble souple1 / 25mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 35mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Type de connexioncage à vis
-
Texte normeEN 60898-1
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MBN313
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MBN313
PDF773 KBDéclaration UE de conformité pour MBN313
Declaration
PDF410 KBDéclaration UE de conformité pour MBN313
PDF716 KBDéclaration UE de conformité pour MBN313
Declaration
PDF468 KBDéclaration UE de conformité pour MBN313
PDF753 KBDéclaration UE de conformité pour MBN313
Declaration
PDF535 KBDéclaration UE de conformité pour MBN313
Declaration
PDF305 KBDéclaration UE de conformité pour MBN313
Declaration
PDF464 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour MBN313
PDF365 KBProfil Environnemental Produit pour MBN313
PDF355 KBProfil Environnemental Produit pour MBN313
PDF354 KBProfil Environnemental Produit pour MBN313
PDF377 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MBN313 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour MBN313 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com