Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 6A Icn 6kA 1UM MBN006
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fonctions interverouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 3 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal6 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-210 kA
-
Courant assigné à -15°C7,5 A
-
Courant assigné à -10°C7,4 A
-
Courant assigné à -5°C7,2 A
-
Courant assigné à 0°C7,1 A
-
Courant assigné à 5°C6,9 A
-
Courant assigné à 10°C6,7 A
-
Courant assigné à 15°C6,6 A
-
Courant assigné à 20°C6,4 A
-
Courant assigné à 25°C6,2 A
-
Courant assigné à 30°C6 A
-
Courant assigné à 35°C5,8 A
-
Courant assigné à 40°C5,6 A
-
Courant assigné à 45°C5,4 A
-
Courant assigné à 50°C5,2 A
-
Courant assigné à 55°C5 A
-
Courant assigné à 60°C4,7 A
-
Courant assigné à 65°C4,5 A
-
Courant assigné à 70°C4,2 A
-
Type de pôles1P
-
CourbeB
-
Nombre de modules1
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 35 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionPout tous climats
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Puissance dissipée totale sous IN1,30 W
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
-
Hauteur83 mm
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MBN006
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit MBN006
Disjoncteur 1P 6kA B-6A 1M
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB