Borne prismatique LT 3-pôles Gr.3 sectionneur conducteur Cu/Al 150-300mm² 3 pcs. LZ153

EAN
3250614261534
E-nr.
847 990 829
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
H2
Prix*
112.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH3
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Longueur
    50 mm
  • Largeur produit installé
    100 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0 g
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    150 / 300mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    150 / 300mm²
  • Section de conduc­teur (rigide)
    150…300 mm²
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    kit de montage
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.