![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Borne prismatique LT 3-pôles Gr.1 section. conducteur de Cu/Al 70-150mm², 3 pcs. LZ151
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH1
-
Profondeur produit installé50 mm
-
Hauteur produit installé60 mm
-
Longueur110 mm
-
Largeur produit installé100 mm
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0 g
-
Section de raccordement en câble souple70 / 150mm²
-
Section de raccordement en câble rigide150 mm²
-
Section de conducteur (rigide)70…150 mm²
-
Type d'accessoirekit de montage
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LZ151
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LZ151 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LZ151 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com