Cache de levier LV blanc, clipsable sur levier de commande, 1-pôle et 3-pôle LVZWG
EAN
4049857138296
VPE
3 PCEs
Groupe de rabais
52
4.40 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Protection
-
Taille de l'élément fusibleNH1-NH3
Dimensions
-
Profondeur produit installé0 mm
-
Hauteur produit installé12.03 mm
-
Longueur87.6 mm
-
Largeur produit installé26.48 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireCache-borne
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com