Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaque/cache/barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour barres omnibus 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Type de connection / priseSans
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connexion / priseSans
-
Type de couvercle terminalSans
-
Nombre de pôles3
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres14 - 14 Nm
-
Indice de protection IPIP2X
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Hauteur741 mm
-
Profondeur123 mm
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Avec indicateur de défautNon
-
Double coupureNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZ00DU185S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LVZ00DU185S
Unité fictive taille 00-185
PDF -
Mode d'emploi
Notice d'installation pour unité fictive taille 00-185 pour taille 1-3
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF876,36 kB