The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
  • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector
  • LVM-SG-WFC7PEN2
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Jeu d'accessoires connecteur 7-pôle avec conducteurs PE/N LVM-SG-WFC7PEN2

EAN
7611919495103
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
21.35 CHF
/ pc. *
21.35 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Jeu d'accessoires connecteur 7-pôle avec conducteurs PE/N

LVM-SG-WFC7PEN2

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • LVM-SGPSS01

    Plate-forme d'installation avec vis M12

    316.00 CHF  / pc.*
  • LVM-SGPSSK03

    Plate-forme d'installation avec bornes de barres omnibus

    333.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    18,30 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profon­deur
    45,20 mm
  • Longueur
    550 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration LVM-SG-WFC7PEN2
PDF
Hager RoHS report LVM-SG-WFC7PEN2
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LVM-SG-WFC7PEN2 | Hager Suisse

    Image produit LVM-SG-WFC7PEN2

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LVM-SG-WFC7PEN2 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LVM-SG-WFC7PEN2

    Jeu d'accessoires connecteur 7-pôle avec conducteurs PE/N

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LLZ028 - Verrouillage de l´enclenchement pour Gr.00, hauteur de module 50mm
    LLZ028
    Verrouillage de l´enclenchement pour Gr.00, hauteur de module 50mm
    Prix*
    11.70 CHF
    / pc. *
    11.70 CHF
    / pc. *
  • 2
    LLZ023 - Kit pour montage séparateur par câble pour Gr. 00,
    LLZ023
    Kit pour montage séparateur par câble pour Gr. 00,
    Prix*
    52.00 CHF
    / pc. *
    52.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    LLZ029 - Verrouillage de l´enclenchement pour Gr.2-3, hauteur de module 150mm
    LLZ029
    Verrouillage de l´enclenchement pour Gr.2-3, hauteur de module 150mm
    Prix*
    12.70 CHF
    / pc. *
    12.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    LLZ043 - Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.1, hauteur de module 75mm
    LLZ043
    Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.1, hauteur de module 75mm
    Prix*
    171.50 CHF
    / pc. *
    171.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    LLZ027 - Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3
    LLZ027
    Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3
    Prix*
    36.00 CHF
    / pc. *
    36.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group