The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
    • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector
    • LLZ043
    EAN
    4049857186501
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector

    Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.1, hauteur de module 75mm LLZ043

    Prix*
    184.00 CHF
    / pc. *
    184.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.1, hauteur de module 75mm

    LLZ043

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      96 mm
    • Longueur
      570 mm
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH1

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LLZ043
    PDF
    Hager RoHS report LLZ043
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LLZ043 | Hager Suisse

      Image produit LLZ043

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LLZ043 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LLZ043

      Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.1, hauteur de module 75mm

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LLZ031 - Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 50mm
      LLZ031
      Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 50mm
      Prix*
      40.80 CHF
      / pc. *
      40.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      LLZ027 - Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3
      LLZ027
      Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3
      Prix*
      38.55 CHF
      / pc. *
      38.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      LLZ020 - Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.00, gauche+droite, hauteur 50mm
      LLZ020
      Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.00, gauche+droite, hauteur 50mm
      Prix*
      34.20 CHF
      / pc. *
      34.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      LLZ030 - Poignée d’extraction fusibles NH00-3
      LLZ030
      Poignée d’extraction fusibles NH00-3
      Prix*
      31.75 CHF
      / pc. *
      31.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      LLZ028 - Verrouillage de l´enclenchement pour Gr.00, hauteur de module 50mm
      LLZ028
      Verrouillage de l´enclenchement pour Gr.00, hauteur de module 50mm
      Prix*
      12.55 CHF
      / pc. *
      12.55 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group