NH1-HL3P-LLD,1TC250-5S,on SKL • LLD820 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
            • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
            • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
            • LLD820
            LLD820 - NH1-HL3P-LLD,1transf.cour.250-5S,on connecteuronn.
            LLD820 - NH1-HL3P-LLD,1transf.cour.250-5S,on connecteuronn.

            NH1-HL3P-LLD,1transf.cour.250-5S,on connecteuronn.

            LLD820

            LLD820 - NH1-HL3P-LLD,1transf.cour.250-5S,on connecteuronn.
            LLD820 - NH1-HL3P-LLD,1transf.cour.250-5S,on connecteuronn.
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

            NH1-HL3P-LLD,1transf.cour.250-5S,on connecteuronn. LLD820

            EAN
            4049857148196
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            52
            Prix*
            930,00 CHF
            / pc. *
            930.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • ‌Inter­rup­teurs section­neurs avec acces­soires de fusibles 5 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • ‌Inter­rup­teurs section­neurs avec acces­soires de fusibles
            • LLZ021

              Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.1, gauche+droite, hauteur 75mm

              34.25 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LLZ024

              Kit pour montage séparateur par câble pour Gr. 1

              52.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LLZ027

              Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3

              35.60 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LLZ030

              Poignée d’extraction fusibles NH00-3

              29.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LLZ032

              Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 75mm

              64.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Fusible
            • Taille de l'élé­ment fusible
              NH1
            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              3
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              250 A
            • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
              250 A
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage
              15 - 15 Nm
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              200
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              1400
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              82 W
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              95 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              95 mm²
            Dimen­sions
            • Hauteur
              74,50 mm
            • Largeur
              590 mm
            • Longueur
              280 mm
            Tension
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              1000 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              8000 V
            Câble
            • Entrée de câble
              Côté

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration LLD820 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LLD820 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image LLD820 | Hager Suisse

              Image produit LLD820

            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22 | Hager Suisse

              Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

              PDF
              2,25 MB
            • Fiche de données de sécurité

              Image Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Suisse

              Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02

              PDF
              296,17 kB
              Image Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Suisse

              Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02

              PDF
              296,17 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 1 | Hager Suisse

              Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 1

              Déclaration de conformité International 2019-01-22

              PDF
              346,22 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              LLA001 - NH00-NR3P-LLA, sans accessoires pour l'appareil
              LLA001
              NH00-NR3P-LLA, sans accessoires pour l'appareil
              Prix*
              393.00 CHF
              / pc. *
              393.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              LLA002 - NH00-NR3P-LLA,1Make+1Break,connecteuronn.
              LLA002
              NH00-NR3P-LLA, 1Make+1Break, connecteuronn.
              Prix*
              462.00 CHF
              / pc. *
              462.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              LLA004 - NH00-NR3P-LLA,1Make+1Break,el.fuse mon.,connecteuronn.
              LLA004
              NH00-NR3P-LLA, 1Make+1Break, el.fuse mon., connecteuronn.
              Prix*
              1 034.00 CHF
              / pc. *
              1 034.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              LLA077 - NH00-NR3P-LLA,1transf.cour.150-5M,bim.meas.dev.15min
              LLA077
              NH00-NR3P-LLA, 1transf.cour.150-5M, bim.meas.dev.15min
              Prix*
              749.00 CHF
              / pc. *
              749.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              LLA081 - NH00-NR3P-LLA,1transf.cour.150-5S,on connecteuronn.
              LLA081
              NH00-NR3P-LLA, 1transf.cour.150-5S, on connecteuronn.
              Prix*
              451.00 CHF
              / pc. *
              451.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group