Borne de passage-phase,4mm², 800V/32A, 4 point de serrage, connection sans vis KYA04LH4

EAN
3250613951580
E-nr.
158 441 239
VPE
100 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
2.35 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    32 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    38.15 mm
  • Largeur produit installé
    82.2 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur
    gris foncé
  • Matière
    poly­amide (PA)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.