Borne de passage-phase,2,5mm²,800V/24A, 2point de serrage, connection sans vis KYA02LH2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationrail DIN
-
Courant assigné nominal24 A
-
Profondeur produit installé5 mm
-
Hauteur produit installé38.1 mm
-
Largeur produit installé47.1 mm
-
Couleurgris
-
Couleurgris foncé
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KYA02LH2
-
Catalogue
Catalogue 3 - Distribution d'énergie I
Catalogue 3 - Distribution d'énergie I - Protection, commande, signalisation, mesure
PDF107 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KYA02LH2
Declaration
PDF194 KBDéclaration UE de conformité pour KYA02LH2
Declaration
PDF265 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KYA02LH2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KYA02LH2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com