Borne de passage-neutre , 2,5mm², 800V/24A, connection sans vis KYA02NH

EAN
3250613951245
E-nr.
158 420 159
VPE
100 PCEs
Groupe de rabais
K3
1.45 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    24 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    5 mm
  • Hauteur produit installé
    42.3 mm
  • Largeur produit installé
    57 mm
Matières
  • Matière
    poly­amide (PA)
Connexion
  • Section de borne
    4 mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.